Gira G1 der zweiten Generation und Gira G1 XS
Fr jedes Smart Home das passende Bediengert

Mit dem neuen Gira G1 der zweiten Generation und dem Gira G1 XS prsentiert Gira ab sofort zwei moderne Multitouch-Bediengerte fr die zentrale Steuerung intelligenter Gebude. Die beiden Modelle sind abgestimmt auf die individuellen Anforderungen an Leistung, Ausstattung und Preis. Der Gira G1 ist das neue High-End-Modell fr das Smart Home-System Gira One, den Server Gira X1 und den Gira HomeServer. Er ist zudem als Wohnungsstation fr das Gira Trkommunikationssystem nutzbar. Der Gira G1 punktet mit strkerer Performance, einem greren 7-Zoll-Display und einer optimierten, besonders stabilen Anbindung an den Gira HomeServer. Der Gira G1 XS ergnzt das Sortiment als kompakte, preislich attraktive Variante und fokussiert sich auf die wichtigsten Smart Home-Funktionen. 

Der neue Gira G1  Schneller. Grer. Strker.
Die zweite Generation des Gira G1 ist leistungsfhiger, komfortabler und vielseitiger. Das hochauflsende 7-Zoll Multitouch-Display mit einer Auflsung von 800 x 1280 Pixeln berzeugt durch eine brillante Darstellung und optimale Lesbarkeit aus jedem Betrachtungswinkel. Helligkeits- und Nherungssensoren passen das Display automatisch an. Die verbesserte Software und der technologisch weiterentwickelte Gira HomeServer Client heben die Bedienung und Systemstabilitt des Gira G1 auf ein neues Leistungsniveau. Resultat sind eine bessere Performance, reaktionsschnelle Ablufe und eine hohe Individualitt  passend zu unterschiedlichen Wohn- und Gewerbeobjekten. 



Ein Bediengert, viele Einsatzmglichkeiten
Als zentrales Bediengert fr Gira One, Gira X1 oder den Gira HomeServer steuert der neue Gira G1 Funktionen wie Licht, Heizung, Klima, Jalousien und Trkommunikation  intuitiv mit Touch- und Wischgesten. Optional ist das Gert mit Temperaturfhler und Feuchtigkeitssensor erhltlich sowie mit oder ohne WLAN. Die WLAN-Option ist insbesondere in der Nachrstung gefragt. Darber hinaus kann der Gira G1 als Wohnungsstation im Gira Trkommunikationssystem fungieren. Als SIP-Client lsst er sich zudem in Fremdsysteme integrieren. 

Flexible Installation, einfache Inbetriebnahme
Der Gira G1 lsst sich flexibel per 24 V oder ber Power over Ethernet (PoE) anschlieen und per WLAN oder Ethernet ins Netzwerk integrieren. Die Inbetriebnahme erfolgt schnell und einfach ber den Gira Projekt Assistenten (GPA). Dank regelmiger, vollumfnglicher Updates und Funktionserweiterungen ist der Gira G1 auch langfristig eine sichere und damit nachhaltige Investition fr jedes Smart Home. Das Gert kommuniziert verschlsselt und ist so zuverlssig vor unbefugten Zugriffen geschtzt. Erhltlich ist der Gira G1 in Glas Schwarz oder Glas Wei  jeweils mit kratzfester Glasfront.

Gira G1 XS: Kompakt. Flexibel. Attraktiv im Preis.
Der Gira G1 XS ist die preisattraktive Lsung fr die Gebudesteuerung mit dem Smart Home-System Gira One und dem Server Gira X1. Er kann zudem als Raumbediengert in KNX-Anlagen ohne zentralen Server genutzt werden. Im Neubau und bei der Modernisierung, in Wohnungen, Einfamilienhusern oder im Gewerbe  der Gira G1 XS ist eine gute Wahl, wenn es um Preis, Funktionalitt und kompakte Bauweise geht. Mit seinem reduzierten, schlanken Design, der robusten Glasfront und dem verchromten Seitenrahmen fgt sich der Gira G1 XS harmonisch in jede Innenarchitektur ein. Verfgbar ist er in Glas Wei und Glas Schwarz.



Smart und vielseitig einsetzbar
Das bruchsichere 6-Zoll-Multitouch-Display mit 480 x 800 Pixeln erlaubt eine intuitive Steuerung von Licht, Beschattung, Raumtemperatur oder Entertainment. Zudem kann der Gira G1 XS als Wohnungsstation im Gira Trkommunikationssystem eingesetzt werden. Darber hinaus ist auch bei ihm die Integration in SIP-basierte Fremdanlagen mglich. Der Gira G1 XS wird ber Power over Ethernet (PoE) versorgt und kommuniziert sicher via KNX Secure. Die Inbetriebnahme erfolgt wahlweise direkt am Gert, ber den Gira Projekt Assistenten (GPA) oder  abhngig vom System  ber ETS. Damit ist der Gira G1 XS ideal geeignet fr Projekte mit Fokus auf Effizienz, Kostenbewusstsein und einfache Handhabung. 

Zwei Gerte, viele Mglichkeiten
Mit dem neuen Gira G1 und dem Gira G1 XS bietet Gira zwei leistungsstarke Lsungen fr die zentrale Gebudesteuerung, mageschneidert fr unterschiedliche Projektanforderungen. Whrend der Gira G1 mit groer Funktionstiefe, Individualisierbarkeit und umfangreicher Visualisierung berzeugt, ergnzt der Gira G1 XS das Portfolio als kompakte Lsung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhltnis. 



Bildunterschriften:

Gira G1 der zweiten Generation Glas Schwarz / Glas Wei Ambiente
Der Gira G1 der zweiten Generation ist das neue High-End-Modell fr das Smart Home-System Gira One, den Server Gira X1 und den Gira HomeServer. Er punktet mit mehr Performance, einem groen 7-Zoll-Display und einer optimierten Anbindung an den Gira HomeServer.

Gira G1 der zweiten Generation Glas Schwarz / Glas Wei Freisteller
Als zentrales Bediengert steuert der neue Gira G1 Funktionen wie Licht, Heizung, Klima und Jalousien intuitiv mit Touch- und Wischgesten. Darber hinaus kann der Gira G1 als Wohnungsstation im Gira Trkommunikationssystem fungieren. Als SIP-Client lsst er sich zudem in Fremdsysteme integrieren.
 
Gira G1 Einrichtung ber den GPA
Der Gira G1 lsst sich per 24 V oder ber Power over Ethernet (PoE) anschlieen und per WLAN oder Ethernet ins Netzwerk integrieren. Die Inbetriebnahme erfolgt schnell und einfach ber den Gira Projekt Assistenten (GPA). 

Gira G1 XS Glas Schwarz /Glas Wei Ambiente
Der Gira G1 XS ist die preisattraktive Einstiegslsung fr die Gebudesteuerung mit dem Smart Home-System Gira One und dem Server Gira X1. Er kann zudem als Raumbediengert in KNX-Anlagen ohne zentralen Server genutzt werden.

Gira G1 XS Glas Wei Freisteller
Mit seinem reduzierten, schlanken Design, der robusten Glasfront und dem verchromten Seitenrahmen fgt sich der Gira G1 XS harmonisch in jede Innenarchitektur ein. Verfgbar ist er in Glas Wei und Glas Schwarz.

Bilder: Gira



 Wir sind die mit den Schaltern , aber auch noch so viel mehr  ber Gira

Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG(www.gira.de) mit Sitz in Radevormwald zhlt zu den fhrenden Komplettanbietern intelligenter Systemlsungen fr die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebudesteuerung. Mit seinen zahlreichen Entwicklungen prgt und beeinflusst das Familienunternehmen seit seiner Grndung im Sommer 1905 die Welt der Elektroinstallation und Gebudesteuerung. Der zukunftstrchtigen Entwicklung zu intelligent vernetzten Smartbuilding-Systemen und zur Digitalisierung von Gebuden hat Gira als Smartbuilding-Pionier der ersten Stunde mit vielfltigen Innovationen wie etwa dem Gira HomeServer von Beginn an magebliche Impulse gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lsungen fr deutsche Ingenieurskunst, fr Qualitt Made in Germany, fr nachhaltige Prozesse bei ihrer Herstellung und einen mglichst umwelt- und ressourcenschonenden Betrieb, fr Perfektion in Form und Funktion  vor allem aber dafr, dass sie den Menschen das Leben ein Stck einfacher, komfortabler und sicherer machen. Nicht umsonst finden Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme von Gira heute in rund 40 Lndern Anwendung, etwa in der Hamburger Elbphilharmonie, im Olympia-Stadion in Kiew, im Stephansdom in Wien und im Banyan Tree Hotel in Shanghai. Dank des umfassenden Know-hows im Bereich Kunststofftechnik stellt Gira zudem komplexe Systemprodukte aus Kunststoff fr die Medizintechnik her. Zur Gira Gruppe gehren darber hinaus die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Burgwindheim und seit 2022 das britische Unternehmen Wandsworth in Woking sowie die Beteiligungen am Elektronikspezialisten Insta in Ldenscheid und am Softwareunternehmen ISE in Oldenburg. Zusammen erwirtschaften damit ca. 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 370 Millionen Euro (2024).


Mehr zum Unternehmen und zur intelligenten Gebudetechnik von Gira erfahren Sie auch unter: www.gira.de



Bei Rckfragen wenden Sie sich bitte an: 
Seifert PR, Zettachring 2a, 70567 Stuttgart
Fon +49 (0) 162 82 96 799, E-Mail: uta.rosspacher@seifert-pr.de